Właściwości
Wersja | CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, żółty |
Nr zam. | 1568251649 |
Typ | CLI C 1-3 GE/SW G CD |
GTIN (EAN) | 4008190126988 |
Ilość | 500 szt. |
Głębokość | 5 mm |
Głębokość (cale) | 0,197 inch |
Wysokość | 3 mm |
Wysokość (cale) | 0,118 inch |
Szerokość | 4,2 mm |
Szerokość (cale) | 0,165 inch |
Masa netto | 0,08 g |
Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barwny | żółty |
Drukowanie | G |
Halogenki | Tak |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Kolor materiału wg kodu rezystancji | 4 |
Kolor nadruku | czarny |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 Szpula = Znaczniki kabli i przewodów |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Metoda nadruku | wytłaczanie na gorąco |
Nadrukowane znaki | litery, duże |
Orientacja nadruku | poziomo |
Rodzaj nadruku | standard |
Szerokość | 4,2 mm |
tworzywo | PVC, miękkie, bez kadmu |
Wykonanie | CD |
zakres temperatur roboczych, maks. | 80 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -30 °C |
Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C |
Zalecane branże |
Proces
Maszyny |
Halogenki | Tak |
Przekrój przyłącza przewodu | 1.5 - 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 1,5 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 2.5 - 5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 2,5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1568251649) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |