Caratteristiche
Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 10 - 317 mm, 33 x 6 mm, trasparente |
N. d’ordine | 1763270000 |
Tipo | CLI TM 10-33 |
GTIN (EAN) | 4032248050239 |
CPZ | 100 Pezzo |
Profondità | 5 mm |
Profondità (pollici) | 0,197 inch |
Posizione verticale | 33 mm |
Altezza (pollici) | 1,299 inch |
Larghezza | 6 mm |
Larghezza (pollici) | 0,236 inch |
Peso netto | 0,2 g |
Campo delle temperature di impiego | -30...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | Sì |
Campo delle temperature di impiego | -30...60 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 60 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Colori | trasparente |
Industrie consigliate |
Processo
Macchine |
Larghezza | 6 mm |
Materiale | PVC |
Numero di marcatori per combinazione | 1 Componente = Segnafili e segnacavi |
Numero di marcatori per unità di imballaggio |
|
Tipo di stampa | Neutro |
Alogeni | Sì |
Diametro esterno conduttore | 10 - 317 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 317 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 10 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 500 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 16 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 16 - 500 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1763270000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |