Свойства
Версия | HDC - вставка, Штекер, 500 V, 16 A, Количество полюсов: 16, Винтовое соединение, Типоразмер: 6 |
Заказ № | 1215700000 |
Тип | HDC HE 16 MS 17-32 |
GTIN (EAN) | 4008190056360 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 84,5 mm |
Глубина (дюймов) | 3,327 inch |
Высота | 35,7 mm |
Высота (в дюймах) | 1,406 inch |
Ширина | 34 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,339 inch |
Масса нетто | 82,72 g |
Предельная температура | -40 °C ... 125 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f |
Химическая стойкость |
|
Высота вилки | 35,7 mm |
Длина цоколя | 84,5 mm |
Ширина | 34 mm |
BG | 6 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Изоляционный материал | Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге) |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Количество полюсов | 16 |
Материал | Сплав медный |
Момент затяжки, макс., главный контакт | 0,55 Nm |
Момент затяжки, мин., главный контакт | 0,5 Nm |
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 | Да |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984) | 6 kV |
Номинальный ток (cUR) |
|
Номинальный ток (UR) |
|
Объемное сопротивление | ≤2 mΩ |
Поверхность | Серебро пассивированное |
Поперечное сечение соединяемого провода | 2,5 mm² |
Прочность изоляции | 1010 Ом |
Расчетное напряжение (DIN EN 61984) | 500 V |
Расчетное напряжение по UL/CSA | 600 В пост./перем. тока |
Расчетный ток (DIN EN 61984) | 16 A |
Серия | HE |
Степень загрязнения | 3 |
Тип | Штекер |
Типоразмер | 6 |
Цветовой код | бежевый |
Циклы коммутации Ag | ≥ 500 |
Вид соединения защитного провода PE | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Соединение PE | 10 mm |
Крепежный винт | M 4 |
Момент затяжки, макс., соединение PE | 1,5 Nm |
Момент затяжки, мин., соединение PE | 1,2 Nm |
Размер лезвия, шлиц (соединение PE) | SD 0,8 x 4,0 |
Расчетное сечение | 4 mm² |
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), макс. | AWG 12 |
Сечение подключаемого провода, AWG (PE), мин. | AWG 20 |
BG | 6 |
Вид соединения | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 9 mm |
Зажимной винт | M 3 |
Материал | Сплав медный |
Момент затяжки, макс., главный контакт | 0,55 Nm |
Момент затяжки, мин., главный контакт | 0,5 Nm |
Объемное сопротивление | ≤2 mΩ |
Поверхность | Серебро пассивированное |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,5 mm² |
Размер лезвия | Размер PH1 |
Размер лезвия, шлиц (винтовое соединение) | SD 0,6 x 3,5 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm² |
Типоразмер | 6 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79440) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1215700000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1215700000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1215700000&norm=0) |
Техническая документация | [1215700000_HDC_HE_16_MS_17-32_STP_Blatt__1.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39352) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC000438 |
ETIM 8.0 | EC000438 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-05 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
Сертификаты | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E92202 |