Właściwości
Wersja | obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: 4, Stopień ochrony: IP68 (po podłączeniu), IP69K, IP66 (po podłączeniu), Korpus wtyczki, Złącze z kabłąkiem zaciskowym, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 21 |
Nr zam. | 1082670000 |
Typ | HDC IP68 10B TSS 1PG21 |
GTIN (EAN) | 4032248845880 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 144 mm |
Głębokość (cale) | 5,669 inch |
Wysokość | 101 mm |
Wysokość (cale) | 3,976 inch |
Szerokość | 58 mm |
Szerokość (cale) | 2,283 inch |
Masa netto | 484 g |
Temperatura graniczna | -50 °C ... 125 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Odporność chemiczna |
|
długość obudowy | 144 mm |
wpust kablowy | z gwintem |
wysokość obudowy B | 101 mm |
moment dokręcający | 6,5 Nm |
Obudowy EMC | Tak |
Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy aluminiowy |
Powierzchnia | lakier proszkowy |
Stopień ochrony |
IP68 (po podłączeniu)
IP69K IP66 (po podłączeniu) |
tworzywo element ryglujący | stal nierdzewna |
BG | 4 |
część górna/część dolna/wieko | część górna |
Forma konstrukcyjna | standard |
gwint (wewnętrzny) | PG 21 |
kolor (RAL) |
RAL 9011
RAL 9005 |
liczba wpustów kablowych u góry | 0 |
liczba wpustów kablowych z boku | 1 |
moment dokręcający | 6,5 Nm |
Odpowiednie do ModuPlug® | Tak |
Typ | wtyk |
wersja obudowy | Korpus wtyczki |
wersja pałąka | Złącze z kabłąkiem zaciskowym |
wersja systemu zamykania | Złącze z kabłąkiem zaciskowym |
Wielkość konstrukcyjna | 4 |
wpust kablowy | z gwintem |
Wymiary wlotów kablowych | PG 21 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | [Manufacturer's declaration](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_198690) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_79360) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1082670000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1082670000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20220214 Technical change to HDC housings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252005)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252006) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC000437 |
ETIM 8.0 | EC000437 |
ETIM 9.0 | EC000437 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
Dopuszczenia | ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) |
ROHS | Zgodny |