製品情報
バージョン | ドラグラインケーブル, M8 Pコード – IP67アングルソケット, 開く, Cat. 5e, PUR, 5 m |
注文番号 | 2717760050 |
種別 | IE-C5DE4UP0050PSAXXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118780116 |
数量 | 1 items |
長さ | 5 m |
長さ(インチ) | 196.85 inch |
正味重量 | 313 g |
動作温度 | -40 °C...80 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
カラーコーディング |
白色
黄色 青色 オレンジ |
シースカラー | 黒色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | はい |
テスト電圧:電線 - 電線 - シールド |
DC 1 kV、1分
1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754準拠 |
延焼耐性 | Yes |
曲げサイクル | 2 Mio |
極数 | 4 |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
温度範囲、移動 | -30...70 °C |
絶縁 | ポリオレフィン |
耐油性 | IEC 60811:404に準拠 |
配線数 | 4 |
保護度合い | IP67 |
左プラグ | M8, P コード化, IP67, メス型接点, 角度90°, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | 導体の自由端 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293154) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2717760050) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | 適合 |