KDSW M40 BN L SC 2 G40
KDSW (uniwersalna dławnica kablowa SWA Ex z podwójną uszczelką), Dławnica kablowa, proste, M 40, 16 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z płaszcza ołowianego, 1.6 - 2 mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz
Nr. produktu
1076370000
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Ogólne dane zamówieniowe
Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
Status dostawy
Ostatnia data zamówienia
Wymiary i masa
Wysokość
Wysokość (cale)
Długość
Długość (cale)
Masa netto
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP
Numery certyfikatów przepustu kablowego
nr certyfikatu (ATEX)
Nr certyfikatu (IECEX)
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
Oznaczenie
Warunki zatwierdzenia
Informacje ogólne
Dławnica kablowa
długość gwintu
gwint (zewnętrzny)
głębokość wody
Halogenki
Materiał podstawowy
opancerzenie, maks.
opancerzenie, min.
rodzaj ochrony z GWDR
rozmiar klucza 1
rozmiar klucza 2
skok gwintu
Stopień ochrony
typ opancerzenia
Typ pancerza, krótkoterminowy
uszczelka
wielkość nasadki ochronnej
wkładka uszczelniająca
Wytyczne dotyczące montażu
zakres temperatur roboczych, maks.
zakres temperatur roboczych, min.
średnica kabla wewnętrzna, maks.
średnica kabla wewnętrzna, min.
średnica kabla zewnętrzna, maks.
średnica kabla zewnętrzna, min.
Klasyfikacje
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0