Tulajdonságok
Változat | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőlemez, Magasság: 240 mm, Szélesség: 240 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |
Rendelési szám | 8000074316 |
Típus | KEB MOPL 3030 S2N H |
GTIN (EAN) | 4064675425267 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 1,5 mm |
Mélység (coll) | 0,059 inch |
Magasság | 240 mm |
Magasság (coll) | 9,449 inch |
Szélesség | 240 mm |
Szélesség (coll) | 9,449 inch |
Nettó tömeg | 655 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anyag | Nemesacél 1.4301 (304) |
Anyagvastagság | 1,5 mm |
Felületi minőség | kezeletlen |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224943) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000074316) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000213 |
ETIM 7.0 | EC000213 |
ETIM 8.0 | EC000213 |
ETIM 9.0 | EC000213 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
ROHS | Megfelel |