Propriétés
Version | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 306 mm, Largeur: 306 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, supérieur, Matériau: Acier inoxydable 1.4404 (316L), électropoli, argent |
Référence | 1195820000 |
Type | KTB FS 303015 S4E2 |
GTIN (EAN) | 4032248978601 |
Qté. | 1 Pièce |
Profondeur | 150 mm |
Profondeur (pouces) | 5,905 inch |
Hauteur | 306 mm |
Hauteur (pouces) | 12,047 inch |
Largeur | 306 mm |
Largeur (pouces) | 12,047 inch |
Cote de fixation hauteur | 203 mm |
Cote de fixation largeur | 332 mm |
Poids net | 5 500 g |
Température de fonctionnement | -60 °C...135 °C |
Remarque : température ambiante (fonctionnement) | Pour l'emploi dans des plages de températures dépassant 105 °C, la protection est limitée à IP66. |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |
M12 | 20 |
M16 | 11 |
M20 | 9 |
M25 | 4 |
M32 | 3 |
M40 | 3 |
M50 | 2 |
M63 | 0 |
M75 | 0 |
M12 | 20 |
M16 | 11 |
M20 | 9 |
M25 | 4 |
M32 | 3 |
M40 | 3 |
M50 | 2 |
M63 | 0 |
M75 | 0 |
M12 | 24 |
M16 | 13 |
M20 | 11 |
M25 | 5 |
M32 | 4 |
M40 | 3 |
M50 | 3 |
M63 | 0 |
M75 | 0 |
Certificat n° UL 508A | E223801 |
Certificat n° UL Haz.Loc. | E223792 |
Certificat n° UL Ord.Loc. | E243298 |
Certificat Nº (ATEX) | KEMA10ATEX0046U |
Certificat Nº (IECEX) | IECEXKEM10.0015U |
Conditions d'homologation |
ATEX
CCoE cULus DNV IECEX INMETRO KC NEPSI CCC UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone |
Numéro d'attestation de conformité (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS06 |
Numéro de certificat (DNV) | TAE000013S |
Numéro de certificat (INMETRO) | IEX13.0006U |
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (AEx) | E223792 |
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (IECEx) | IECEXIBE14.0013 |
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO) | LMP 21.0017 |
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL | E223792 |
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
Numéro de certificat du boîtier vide (ECAS) | 21-09-25241/E21-09-053807 |
Numéro de certificat du boîtier vide (IECEX) | IECEx IBE 14.0004U |
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO) | LMP 21.0016U |
Numéro de certificat du boîtier électronique (NEPSI) | 2020322303003289 |
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS03 |
Nº de certificat (cULus) | E256877 |
Charge utile max. | 37 kg |
Classe de protection (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Couple des vis du couvercle | 2,5 Nm |
Degré de protection |
IP66
IP67 |
Dimensions du carton | 460x500x240 |
Dimensions sur tout | 328 x 357 x 158,5 |
Domaines d'utilisation : |
Zones explosibles
Industrie des processus Industrie pétrochimique et gazière Industrie chimique Offshore Onshore |
Epaisseur du matériau de la bride | 3 mm |
Epaisseur du matériau du coffret | 1,5 mm |
Epaisseur du matériau du couvercle | 1,5 mm |
Fixation de montage | 4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne |
Fixation du coffret | 4 pieds de montage soudés avec dimensions d'orifices de 11 mm (2 pieds de montage à tête fendue et 2 pieds de montage cruciformes) |
Fixation du couvercle | Vis à tête fendue six pans M6 SW10 |
Hauteur de l'orifice d'accès | 276 mm |
Largeur de l'orifice d'accès | 276 mm |
Matériau | Acier inoxydable 1.4404 (316L) |
Matériau du joint | Silicone |
Montage de la plaque de presse-étoupes | Vis 6 pans M6 10 SW |
Nombre de vis de couvercle | 4 |
Normes |
DIN EN 62208 - Boîtier vide standard
DIN EN 15085-2 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 IEC 60079-0 IEC 60079-7 IEC 60079-31 |
Plaque de presse-étoupes | Oui |
Plaques presse-étoupes |
inférieur
supérieur |
Position tige PE | Boîtier côté C |
Remarque : degré de protection | En cas d'utilisation dans une plage de températures supérieures à 105 °C, la protection IP est limitée à IP 66. |
Surface | électropoli |
Taille de clé | 10 mm |
Température de fonctionnement , max. | 135 °C |
Température de fonctionnement , min. | -60 °C |
Tenue aux chocs |
Version ATEX 7 J
10 J version standard |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x22 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x18 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x43 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x13 |
WDU 4 / ZDU 4 | 2x36 |
WDU 6 / ZDU 6 | 2x27 |
Mise à la terre, boîtier, intérieur |
Écrous de mise à la terre M6 en acier inox soudés dans la base du boîtier et son couvercle.
Écrou de mise à la terre M10 continu dans la base du boîtier |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x22 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x19 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x41 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x14 |
WDU 4 / ZDU 4 | 2x34 |
WDU 6 / ZDU 6 | 2x25 |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177321)
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177322) [IECEXPTB11.0071](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157710) [PTB11ATEX2019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157711) [16-AV4BO-245X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157712) [P4610581_1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157714) [24-01-100099/E24-01-102546/NB10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_246668) [CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307810) [EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40362) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - UKCA DE PS261X 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319916) [CERTIFICADO - LMP 21.0016U_INVÓLUCRO VAZIO KLIPPON TB FS... (KTB FS), TB MH... (KTB MH), TB QL... (KTB QL) (Rev.02)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314827) [Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40358) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC UKCA DE PS261X 220623 000ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319911) [IBEXU14ATEX1028U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157700) [IBEXU14ATEX1050](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157701) [IECEXIBE14.0004U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157702) [IECEXIBE14.0013](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157703) [TAE000013S](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157704) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_85749) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1195820000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1195820000) |
Spécifications appel d'offre |
[Klippon TB FS 303015 S4E2_1195820000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56738)
[Klippon TB FS 303015 S4E2_1195820000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56764) [Klippon TB FS 303015 S4E2_1195820000_NL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56823) |
Documentation utilisateur | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40379) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472) [MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [FL WIND 2012 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38289) [FL APPL PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38303) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) [FL RAILWAY 2014 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38215) [PI KLIPPON TB MH QL EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38134) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
Agréments | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IBEXUATEX](/picture/IBEXUATEX.gif) ![IECEXIBE](/picture/IECEXIBE.gif) ![IECEXKEM](/picture/IECEXKEM.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![NEPSI](/picture/NEPSI.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](LINK/UL_search.html) |
Nº de certificat (cULus) | E256877 |