KTB FS 303020 S4E4

Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 306 mm, Bredd: 306 mm, Djup: 200 mm, Flänsplattor: nedre, övre, vänster, höger, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver

Produkt-ID 1195890000

Godkännanden

Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat-Nr. (cULus)

Allmänna beställningsdata

Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.

Mått och vikter

Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Bredd
Byggbredd (tum)
Montagemått höjd
Montagemått bredd
Nettovikt

Temperaturer

Drifttemperatur
Anmärkning: omgivningstemperatur (service)

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
REACH SVHC
SCIP

Förskruvningar

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Förskruvningar höger

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Förskruvningar uppe / nere

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Certifikatnummer kapsling

Certifikat nr. (ATEX)
Certifikat nr. (IECEX)
Certifikat-nr (DNV)
Certifikat-Nr. (cULus)
Certifikat-Nr. (INMETRO)
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)
Certifikat-nr. för plintbox (AEx)
Certifikat-nr. för plintbox (ATEX)
Certifikat-nr. för plintbox (IECEx)
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)
Certifikat-nr. för plintbox (KOSHA)
Certifikat-nr. för UL 508A
Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.
Certifikat-nr. för UL plintbox
Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)
Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)
Certifikatnummer för tom kapsling (IECEx)
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)
Villkor för godkännande

Allmänna uppgifter

Anmärkning: Skyddsklass
Antal lockskruvar
Användningsområden
Bredd (åtkomstöppning)
Driftstemperatur, max
Driftstemperatur, min.
Fastsättning av lock
Flänsplattor
Flänsplåt
Grundläggande material
Höjd (åtkomstöppning)
Kapslingens fastsättning
Kartongmått
Komponentfastsättning
Materialtjocklek (kapsling)
Materialtjocklek (kåpa)
Materialtjocklek fläns
Montering av flänsplatta
Normer
Nyckelbredd
Nyttolast, max.
Position PE-skruv
Skyddsklass
Skyddsklass (UL)
Slagtålighet
Tätningsmaterial
Totalmått
Yta
Åtdragningsmoment (skruvar i kåpan)

Bestyckning horisontal

Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (16 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (2,5 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (35 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (4 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (6 mm², horisontell)

Jordning kapsling

Jordning, kapsling, intern

Bestyckning vertikal

Antal DIN-skenor och plintar (10 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (16 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (2,5 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (35 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (4 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (6 mm², vertikal)

Klassificeringar

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0