Propiedades
Versión | Klippon TB (Terminal Box), Placa de bridas, recto, Altura: 348 mm, Anchura: 117 mm, Profundidad: 6 mm, Placas de bridas: izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404, pulido electrolítico, plata |
Código | 1256440000 |
Tipo | KTB GP 403015 CD S4 6MM |
GTIN (EAN) | 4050118095869 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 6 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,236 inch |
Altura | 348 mm |
Altura (pulgadas) | 13,701 inch |
Anchura | 117 mm |
Anchura (pulgadas) | 4,606 inch |
Peso neto | 1.929 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Espesor del material | 6 mm |
Material | Acero inoxidable 1.4404 |
Placas de bridas |
izquierda
derecha |
Superficie | pulido electrolítico |
Tipo de protección (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Espesor del material | 6 mm |
Material | Acero inoxidable 1.4404 |
Superficie | pulido electrolítico |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
ROHS | Conformidad |
es accesorio de
-
N.º de artículo:1194930000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
-
N.º de artículo:1194940000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
-
N.º de artículo:1196030000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
-
N.º de artículo:1196040000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
-
N.º de artículo:1200260000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata
-
N.º de artículo:1200250000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Carcasa vacía, Carcasa de acero inoxidable, Altura: 400 mm, Anchura: 300 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, izquierda, derecha, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), pulido electrolítico, plata