LM2NZF 5.08/06/135 3.5SN BK BX

Tento výrobek již nebude k dispozici.

Poslední datum objednávky: /Date(1793401200000)/

Svorka PCB, 5.08 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, černá, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box

ID výrobku 1437920000

Osvědčení

Schválení
ROHS
UL File Number Search
Č. osvědčení (UR)

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství
Údaje výrobku
Balení
Stav objednávky
Poslední datum objednávky

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Nejvyšší nebo nejnižší verze
Šířka
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC

Parametry systému

Skupina produktů
Metoda připojení vodiče
Montáž na PCB desku
Směr výstupu vodiče
Rozteč v mm (P)
Rozteč v palcích (P)
Počet pólů
Množství řady kolíků
Vybavuje zákazník
Pájecí kolík, délka (l)
Rozměry pájecích pinů
Průměr otvoru pájecího očka (D)
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
Počet pájených kolíků na pól
Hrot šroubováku
Standard hrotu šroubováku
Délka odizolování
L1 v mm
L1 v palcích
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Stupeň krytí
Objemový odpor

Údaje o materiálu

Izolační materiál
Barevný
Barevný graf (podobné)
Skupina izolačního materiálu
Komparativní index sledování (CTI)
Klasifikace hořlavosti UL 94
Materiál kontaktu
Skladovací teplota, min.
Skladovací teplota, max.
Provozní teplota, min.
Provozní teplota, max.
Teplotní rozsah, instalace, min.
Teplotní rozsah, instalace, max.

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.
Upínací rozsah, max.
Průřez propojení AWG, min.
Průřez propojení AWG, max.
Pevné, min. H05(07) V-U
Pevné, max. H05(07) V-U
Pružné, min. H05(07) V-K
Pružné, max. H05(07) V-K
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø
Upínatelný vodič
Referenční text

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy
Jmenovitý proud při minimálním počtu pólů (Tu = 20 °C)
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
Jmenovitý proud při maximálním počtu pólů (Tu = 40 °C)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
Průřez vodiče AWG, min.
Průřez vodiče AWG, max.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Institut (UR)
Č. osvědčení (UR)
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
Průřez vodiče, AWG, min.
Průřez vodiče, AWG, max.
Odkaz na hodnoty pro schválení

Balení

Balení
Délka VPE
Šířka VPE
Výška VPE

Důležitá poznámka

IPC shoda
Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0