特性
版本 | PCB 接线端子, 7.50 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, PUSH IN 不带执行器, 盒装 |
订货号 | 2774780000 |
类型 | LMFS 7.50/04/180 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4064675039488 |
数量 | 50 PC |
产品数据 |
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 |
包装 | 盒装 |
深 | 14.8 mm |
深度 (英寸) | 0.583 inch |
18.7 mm | |
高度 (英寸) | 0.736 inch |
宽度 | 30.2 mm |
宽度 (英寸) | 1.189 inch |
净重 | 6.619 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - LMF 系列 |
导线连接方式 | PUSH IN 不带执行器 |
安装在印刷线路板上 | THT 焊接联接 |
导线出线方向 | 180° |
间距 P(单位:mm) | 7.5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.295 " |
回路数 | 4 |
插针排数 | 2 |
层数 | 1 |
焊脚长度 (l) | 3.5 mm |
焊针规格 | 0.6 x 0.8 mm |
剥线长度 | 10 mm |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
绝缘材料 | Wemid (PA) |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 600 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
涂层 | 4-6 μm SN |
焊接连接的焊层结构 | 4...8 µm Sn 亚光 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作温度 | -50 °C |
最高操作温度 | 120 °C |
导线最小压接面积 AWG | AWG 24 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 2.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.25 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 2.5 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.25 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 2.5 mm² |
参考文本 |
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。
塑料套环的外径不应大于节距 (P) |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 24 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 20 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 23 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 18 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 1,000 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 600 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 500 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 6 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 6 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 6 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 120 A |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 20 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 24 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 12 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 20 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 24 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 12 |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 338 mm |
VPE 宽度 | 130 mm |
VPE 高度 | 27 mm |
测试标识的耐久性 |
|
测试 可夹紧 截面积 |
|
导体损坏和意外松动测试 |
|
拉出测试 |
|
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 针对裸端头 • 针对带护套的管状端头 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 该测试点只能用作电势传感器测试点。 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293199) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2774780000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ROHS | 一致 |