Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Art.nr. | 7789153010 |
Typ | PAC-CTLX-RV24-V2-1M |
GTIN (EAN) | 4032248916566 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 292,1 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Anslutning gränssnitt | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
Antal poler, min. | 24 poler |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellängd | 1 |
Ledararea | 0,25 mm² |
Lämplig för | digitala signaler |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P |
Ytterdiameter | 9,2 ± 1 mm |
Högspänningstest | 1 KV/1s |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |