製品情報
注文番号 | 2004540040 |
種別 | PAC-S1500-SL24-AY0-4M |
GTIN (EAN) | 4099986595361 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 950 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
インターフェースコネクタ | 2 x BLC 5.08/12/180R |
ケーブル | シールドなしシングルコア |
ケーブル長 | 4 m |
コネクタ PLC 側 | 2X SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
導体断面積 | 0.5 mm² |
材質 | PVC |
極数、最小 | 20 極 |
定格電圧 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 適合 |