Konfekcionált szalagkábel
- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm² vagy 0,25 mm² keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.
A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.
-
Tuotteen tunnus:7789326005VPE:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789326025Conditionnement:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789326035Conditionnement:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789326100Conditionnement:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789327005Conditionnement:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789327015Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789327020Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789327035Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789327050Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789327100Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789328005Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789328015Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789328020Confezione:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
-
-
-
-
-
Product ID:7789329015VPE:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-