Caratteristiche
Versione | Sistema di siglatura, Stampa laser |
N. d’ordine | 2705010000 |
Tipo | RAILLASER |
GTIN (EAN) | 4050118795202 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 3.860 mm |
Profondità (pollici) | 151,968 inch |
Larghezza | 2.000 mm |
Larghezza (pollici) | 78,74 inch |
Ingombro a pavimento richiesto | 3860x2000 mm |
Peso netto | 1.045.000 g |
Temperatura ambiente | 15 °C…35 °C |
Campo delle temperature di impiego | 15...35 ℃ |
Umidità | da 0 a 95 % (senza formazione di condensa) |
Alimentazione di tensione | 400 V AC / 32 A |
Dotazione |
RailLaser
Tastierino numerico Manuale Scarico fumi laser |
Interfaccia |
USB
Ethernet Sistema di estrazione |
Processo di stampa | Stampa laser |
Software | Weidmüller Configurator (WMC) |
Lunghezza d'onda |
|
Lunghezza della guida |
|
Possibilità di montaggio su guida di supporto |
TS35/7,5 (EN 60 715) perforati e non perforati
TS35/15 (EN 60 715) perforati e non perforati |
Funzione sportello operatore | apertura/chiusura operata da un motore |
Classe laser secondo EN60825-1 | Classe 1 |
Precisione di siglatura relativa all’asse X | 0,2 mm |
Livello di rumorosità | inferiore a 78 dB (A) a una distanza di 1 metro |
Altezza di scarico fumi laser | 990 mm |
Larghezza dello scarico fumi laser | 490 mm |
Profondità dello scarico fumi laser | 430 mm |
Peso dello scarico fumi laser | 80 kg |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000610 |
ETIM 7.0 | EC000610 |
ETIM 8.0 | EC000610 |
ETIM 9.0 | EC000610 |
ETIM 10.0 | EC000610 |
ECLASS 9.0 | 36-61-04-04 |
ECLASS 9.1 | 36-61-04-04 |
ECLASS 10.0 | 36-61-04-04 |
ECLASS 11.0 | 36-61-04-04 |
ECLASS 12.0 | 36-61-04-04 |
ECLASS 13.0 | 36-61-04-04 |
ECLASS 14.0 | 36-61-04-04 |
ECLASS 15.0 | 36-61-04-04 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |