Propiedades
Versión | Interfaz, RSM, PUSH IN |
Código | 1457400000 |
Tipo | RSM-8 24VDC 1NO + C Z |
GTIN (EAN) | 4050118263350 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 62 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,441 inch |
Altura | 87 mm |
Altura (pulgadas) | 3,425 inch |
Anchura | 130 mm |
Anchura (pulgadas) | 5,118 inch |
Peso neto | 246 g |
Temperatura de almacenamiento | -40...60 °C |
Temperatura de servicio | -25...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
SCIP | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390 |
Indicación de estado LED por relé | Verde |
Fusible por relé | No |
Indicación de estado LED de alimentación | Amarillo |
Fusible de tensión de alimentación | No |
Conexión (lado campo) | LMFS 5,08 mm |
Conexión (lado de control) |
LL 5.08 mm
Conector conforme a IEC60603-13 / DIN41651, 20 p |
Número de polos (lado de control) | 20 polos macho |
Vida útil mecánica | 3 x 107 conmutaciones |
Tensión de entrada | 24 V DC ± 10% |
Corriente de entrada | 16.7 mA |
Tipo de relé | RCL |
Tipo de salida | Contacto libre de potencial |
Material contactos | AgNi 90/10 |
Tensión nominal | ≤ 250 V AC |
Máxima corriente permanente AC | 6 A |
Mínima corriente de contacto | 0,1 A |
Mínima tensión de contacto | 5 V |
Grado de polución | 2 |
Tensión de impulso(1,2/50µs) | 6 kV |
Tensión de prueba de aislamiento AC | 1,2 kV |
Tensión de aislamiento nominal de entrada | < 50 V AC |
Tensión de aislamiento nominal de salida | 250 V AC |
Categoría de sobretensión entrada/salida | III |
Categoría de sobretensión, salida/salida | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de impulso(1,2/50µs) | 6 kV |
Tensión de prueba de aislamiento AC | 1,2 kV |
Distancia entrada/salida | ≥ 5,5 mm |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,02 mm² |
Longitud de desaislado | 10 mm |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,12 mm² |
Sección de conductor máx., AWG | AWG 12 |
Sección de conductor mín., AWG | AWG 26 |
Sección de embornado, máx. | 2,5 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,12 mm² |
Sección para puntera, max. | 2,5 mm² |
Tipo de conexión | PUSH IN |
Sección de embornado, mín. | 0,12 mm² |
Sección de embornado, máx. | 2,5 mm² |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Conformidad |