RSV digitální
- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.
Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.
-
N.º de artículo:7789666005Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789666010Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789666015Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789666020Unidad de embalaje:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789666025VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789666030VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789666035VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789666040VPE:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789666050Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789666100Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789669005Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789669010Conditionnement:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789669015Csomagolási egység:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789669020Csomagolási egység:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789669025Csomagolási egység:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789669030Csomagolási egység:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789669035Csomagolási egység:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789669040Confezione:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789669050Confezione:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789669100Confezione:1 ks
Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²