製品情報
バージョン | 組み込み型プラグ, M8, 取り付けスレッド: , 極数: 3, 撚線/ケーブル長: |
注文番号 | 2423850000 |
種別 | SAID-M8S-3S-THR |
GTIN (EAN) | 4050118430295 |
数量 | 25 items |
正味重量 | 2.92 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
コーディング | M8 =なし |
シールド接続 | いいえ |
ハウジング | M8ピン |
極数 | 3 |
定格電圧 | 60 V |
定格電圧 | 60 V(3極)/30 V(4、5、8極) |
定格電流 | 4 A |
定格電流 | 4 A(3 極、4 極、5 極)/1.5 A(8 極) |
温度範囲 | -25…95 °C |
保護度合い | IP67 |
接触表面 | Au (ゴールド) |
ハウジング主要材質 | LCP |
接続スレッド | M8 |
締付けトルク | M8:0.5Nm |
汚染度 | 3(シール済範囲内に2) |
プラギング回数 | ≥ 100 |
接点材質 | 銅合金 |
ロックナット材質 | ニッケルメッキCuZn |
フランジ取り付けハウジングの材質 | ニッケルメッキCuZn |
極数 | 3 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
ハウジング主要材質 | LCP |
接続スレッド | M8 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | Au (ゴールド) |
保護度合い | IP67 |
プラギング回数 | ≥ 100 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | Au (ゴールド) |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
プラギング回数 | ≥ 100 |
保護度合い | IP67 |
極数 | 3 |
図表タイトル 02 | 図に類似 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45988) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2423850000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000438 |
ETIM 7.0 | EC003557 |
ETIM 8.0 | EC003557 |
ETIM 9.0 | EC003557 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-05 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |
ROHS | 適合 |