Egenskaper
Utförande | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, röd |
Art.nr. | 1918600000 |
Typ | SF 1/21 MC NE RT V2 |
GTIN (EAN) | 4032248554454 |
Förp. | 400 items |
Djup | 3,2 mm |
Byggdjup (tum) | 0,126 inch |
Höjd | 21 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,827 inch |
Bredd | 3,2 mm |
Byggbredd (tum) | 0,126 inch |
Nettovikt | 0,295 g |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
anpassad skrivare | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning |
Bredd | 3,2 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
Färgkod | röd |
Halogener | Nej |
Material | Polyamid 66 |
Rekommenderade tillverkare |
Transportväsende
Maskinbyggnad |
Teckenfältets storlek | 21 x 3.2 mm |
Temperaturområde för användning | -40...100 °C |
Temperaturområde för användning max. | 100 °C |
Temperaturområde för användning min. | −40 °C |
Typ av märkning | neutral |
Halogener | Nej |
Ledararea | 0.5 - 0.75 mm² |
Ledardiameter, max. | 0,75 mm² |
Ledardiameter, min. | 0,5 mm² |
Ledarytterdiameter | 1.7 - 2.1 mm |
Ledarytterdiameter, max. | 2,1 mm |
Ledarytterdiameter, min. | 1,7 mm |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64790) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1918600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1918600000) |
Meddelande om produktändring |
[Technical change - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156710)
[Technical change - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156711) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Uppfyllelse |