Ausfuehrung | Leiterplattensteckverbinder, Anschlußelement links, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 5.9 mm, verzinnt, schwarz, Tape |
Best.-Nr. | 1069790000 |
Art | SHL-SMT 5.00/03GL 5.9RL |
GTIN (EAN) | 4032248825141 |
VPE | 175 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12 |
Verpackung | Tape |
Tiefe | 23,2 mm |
Tiefe (inch) | 0,913 inch |
Höhe | 14,4 mm |
Höhe (inch) | 0,567 inch |
Höhe niedrigstbauend | 11,2 mm |
Breite | 15,6 mm |
Breite (inch) | 0,614 inch |
Länge | 0 mm |
Nettogewicht | 2,79 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Housing - Serie CH20M |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Raster in mm (P) | 5 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,197 " |
Polzahl | 3 |
L1 in mm | 10 mm |
L1 in Zoll | 0,394 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | ≤5 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Isolierstoff | LCP |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 10 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 9 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 400 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 250 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-70153051 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 50 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 9 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 9 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 9 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 50 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 9 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 9 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 9 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Isolierstoff | LCP |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | 175 ≤ CTI <400 |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Schutzart | IP20 |
Vergießbarkeit | Nein |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | |
Engineering-Daten | |
CADENAS eCATALOG | |
Kataloge | |
Broschüren |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
-
Art.-Nr.:1063270000VPE:108 Stück
Leiterplattensteckverbinder Lösehebel orange BHZ 5.00/03/90LH SN BK/OR BX; cod. 02
-
Art.-Nr.:1069370000VPE:108 Stück
Leiterplattensteckverbinder Lösehebel blau BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BL BX; cod. 02
-
Art.-Nr.:1069340000VPE:108 Stück
Leiterplattensteckverbinder Lösehebel schwarz BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BK BX; cod. 02
-
Art.-Nr.:1989210000VPE:108 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Box
-
Art.-Nr.:1497670000VPE:108 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Box
-
Art.-Nr.:1989200000VPE:108 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl: 3, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Box
ElektronikgehäuseModulare ElektronikgehäuseAnschlusstechnik – CH20MLeiterplattensteckverbinder, dreipolig – CH20M17Buchsenstecker – Schraubanschluss in Zugbügeltechnik
ElektronikgehäuseModulare ElektronikgehäuseAnschlusstechnik – CH20MLeiterplattensteckverbinder, dreipolig – CH20M17Buchsenstecker – PUSH IN Federanschluss