Grupo 2
La serie HA de conectores estrechos y pequeños resulta idónea en espacios reducidos.
El nivel de conexión de conductores está realizado con elementos roscados. Todos los elementos de conexión por tornillo están equipados con una protección de cables (excepto los del tamaño 1).
Número de polos: 10
Corriente nominal: 16 A
Tensión nominal: 250 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
El nivel de conexión de conductores está realizado con elementos roscados. Todos los elementos de conexión por tornillo están equipados con una protección de cables (excepto los del tamaño 1).
Número de polos: 10
Corriente nominal: 16 A
Tensión nominal: 250 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
-
Produkt ID:1650620000Pakningsenhed:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 250 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 2
-
Art.-Nr.:1650610000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 250 V, 16 A, Número de polos: 10, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 2
Ihrem Warenkorb hinzugefügt