Dimensioni 8
La serie HD presenta un'elevata densità di contatti ed è pertanto particolarmente adatta per l'elaborazione dei segnali.
Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. La tecnica di collegamento a crimpare viene utilizzata ormai da decenni.
I contatti a crimpare non sono in dotazione con gli inserti.
Numero di poli: 64
Corrente di dimensionamento: 10 A
Tensione di dimensionamento: 250 V
Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC
Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto a crimpare. La tecnica di collegamento a crimpare viene utilizzata ormai da decenni.
I contatti a crimpare non sono in dotazione con gli inserti.
Numero di poli: 64
Corrente di dimensionamento: 10 A
Tensione di dimensionamento: 250 V
Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V AC/DC
-
N. articolo:1601720000Confezione:1 Darab
HDC-betét, Dugó, 250 V, 10 A, Pólusszám: 64, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
-
N. articolo:1601740000Confezione:1 Darab
HDC-betét, Hüvely, 250 V, 10 A, Pólusszám: 64, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
Added to Your Shopping Cart