特別印刷
KSW マーキングストリップは、多極回路基板プラグインコネクタを識別するために使用されます。ユーザーは、特定のピッチに制限されずに、それらを個別に印刷できます。
- 防汚性ラベリング
- 幅 2.5 mm および 4 mm の被覆剝き
- 貼り付けるだけの簡単装着 - 完了
- 最適な接着性
- PVC 不使用
-
항목 번호:1629940000패키징 단위:1 items
KSW, 端子マーカー, 2.5 x 150 mm, ピッチ (mm) (P): 2.50 Weidmueller, 白色
-
항목 번호:1629920000VPE:1 items
KSW, 端子マーカー, 2.5 x 100 mm, ピッチ (mm) (P): 2.50 Weidmueller, 白色
-
Product ID:1629900000VPE:1 items
KSW, 端子マーカー, 2.5 x 50 mm, ピッチ (mm) (P): 2.50 Weidmueller, 白色
Added to Your Shopping Cart