속성
버전 | 점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 125 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 18.00, 절연: 아니요, 너비: 43.1 mm |
주문 번호 | 2615090000 |
유형 | SQV 6/3 |
GTIN(EAN) | 4050118653892 |
수량 | 50 items |
깊이 | 32 mm |
깊이 (인치) | 1.26 inch |
높이 | 7.5 mm |
높이 (인치) | 0.295 inch |
너비 | 43.1 mm |
폭 (인치) | 1.697 inch |
순중량 | 12.69 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
주변 온도 | -5 °C…40 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | PA |
컬러 코드 |
검정
회색 |
버전 | 점프바 |
장착 유형 | 스크류 |
장착물 유형 | 스크류 |
폭발 테스트 버전 | 아니요 |
유형 | 점프바 |
정격 전류, 다중 폴 | 125 A |
피치(mm)(P) | 18 mm |
극 수 | 3 |
정격 전류 | 125 A |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205561) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2615090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2615090000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | 준수 |