SUBD-analog
• Tillverkarens PLC-kontakt.
• Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm² eller 0,25 mm² area.
• Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet.
Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.
-
Item No.:7789309005Packaging unit:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789309010Unidad de embalaje:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789309015Unidad de embalaje:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N.º de artículo:7789309020Unidad de embalaje:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789309025VPE:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789309030VPE:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789309035VPE:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Tuotteen tunnus:7789309040VPE:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789309050Conditionnement:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789309100Conditionnement:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789310005Conditionnement:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Référence produit:7789310010Conditionnement:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789310015Csomagolási egység:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789310020Csomagolási egység:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
Cikkszám:7789310025Csomagolási egység:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789310030Confezione:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789310035Confezione:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789310040Confezione:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
N. articolo:7789310050Confezione:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
-
항목 번호:7789310100패키징 단위:1 items
Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²