Tulajdonságok
Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Csavaros középső rögzítésű aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 7.62 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 2.6 mm, ónozott, fekete, Tape |
Rendelési szám | 2545980000 |
Típus | SV-SMT 7.62IT/02/90MSF2 2.6SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4050118556018 |
Qty. | 110 Darab |
Termékadatok |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A |
Csomagolás | Tape |
Mélység | 28,3 mm |
Mélység (coll) | 1,114 inch |
Magasság | 14 mm |
Magasság (coll) | 0,551 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 11,4 mm |
Szélesség | 22,86 mm |
Szélesség (coll) | 0,9 inch |
Nettó tömeg | 7,8 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - sorozat BV/SV 7.62HP |
Csatlakozás típusa | Áramköri lap csatlakozás |
Felszerelés NYÁK-ra | THT/THR-forrasztott csatlakozással |
Raszter mm-ben (P) | 7,62 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,3 " |
Kimenő könyök | 90° |
Pólusszám | 2 |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 2 |
Forrasztótüske hossza (l) | 2,6 mm |
Forrasztótüske tűrése | +0,1 / -0,3 mm |
Forrasztótüske méretei | 0,8 x 1,0 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,4 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
L1, mm | 15,24 mm |
L1, inch | 0,6 " |
Sorok száma | 1 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | safe to back of hand above the printed circuit board |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Védelmi osztály |
IP20
teljesen felszerelve |
Térfogati ellenállás | 2,00 mΩ |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, min. | 0,2 Nm |
Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, max. | 0,3 Nm |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Dugaszolási erő/pólus, max. | 12 N |
Húzóerő / pólus, max. | 7 N |
Szigetelőanyag | PA 9T |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 600 |
Szigetelés erőssége | ≥ 10⁸ Ω |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 130 °C |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 41 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 41 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 41 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 41 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 630 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 630 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 6 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1, 420 A-rel |
Hézag, min. | 6,9 mm |
Kúszóút, min. | 9,6 mm |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 40,5 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 40,5 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Kúszóáramút, min. | 9,6 mm |
Térköz, min. (UL 1059) | 6,9 mm |
Csomagolás | Tape |
VPE hosszúság | 338 mm |
VPE szélesség | 130 mm |
VPE magasság | 33 mm |
Szalag mélysége(T2) | 15,8 mm |
Szalag szélessége:(W) | 56 mm |
Szalagzseb mélysége(K0) | 15,3 mm |
Szalagzseb magasság (A0) | 28,4 mm |
Szalagzseb szélessége (B0) | 39,06 mm |
Szalagzseb leválasztás (P1) | 36 mm |
Szalaglyuk leválasztás (E) | 1,75 mm |
Szalagzseb leválasztás (F) | 26,2 mm |
Dobos tekercs átmérője ∅ (A) | 330 mm |
Felületi ellenállás | Rs = 109 - 1012 Ω |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Product Change Notification |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Jóváhagyások | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |