Vlastnosti
Verze | Zásuvný konektor PCB plug in, řada kolíků, Prostřední šroubovaná příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 7.62 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 2.6 mm, pocínované, černá, Tape |
Číslo objednávky | 2546000000 |
Typ | SV-SMT 7.62IT/04/90MSF2 2.6SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4050118556032 |
Množství | 110 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A |
Balení | Tape |
Hloubka | 28,3 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,114 inch |
Výška | 14 mm |
Výška (v palcích) | 0,551 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 11,4 mm |
Šířka | 38,1 mm |
Šířka (v palcích) | 1,5 inch |
Čistá hmotnost | 8,8 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada BV/SV 7,62HP |
Typ připojení | Připojení desky |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Rozteč v mm (P) | 7,62 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,3 " |
Výstupní tvarovka | 90° |
Počet pólů | 4 |
Počet pájených kolíků na pól | 2 |
Pájecí kolík, délka (l) | 2,6 mm |
Tolerance délky pájecích pinů | +0,1 / -0,3 mm |
Rozměry pájecích pinů | 0,8 x 1,0 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,4 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
L1 v mm | 30,48 mm |
L1 v palcích | 1,2 " |
Počet řad | 1 |
Množství řady kolíků | 1 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | safe to back of hand above the printed circuit board |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stupeň krytí |
IP20
plně nainstalované |
Objemový odpor | 2,00 mΩ |
Utahovací moment šroubové příruby, min. | 0,2 Nm |
Utahovací moment šroubové příruby, max. | 0,3 Nm |
Cykly zapojování | 25 |
Zásuvná síla / pól, max. | 12 N |
Tažná síla / pól, max. | 7 N |
Izolační materiál | PA 9T |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | I |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600 |
Izolační síla | ≥ 10⁸ Ω |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Povrch kontaktu | pocínované |
Struktura vrstev pájeného připojení | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matný povrch |
Struktura vrstev kontaktu konektoru | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matný povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 130 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -25 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 130 °C |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 41 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 41 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 41 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 41 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 630 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 630 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 6 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s se 420 A |
Povrchová vzdálenost, min. | 9,6 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 6,9 mm |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 40,5 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 40,5 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 10 A |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Povrchová vzdálenost, min. | 9,6 mm |
Vzdušná vzdálenost, min. | 6,9 mm |
Balení | Tape |
Délka VPE | 338 mm |
Šířka VPE | 130 mm |
Výška VPE | 33 mm |
Hloubka pásky (T2) | 15,8 mm |
Šířka pásky (Š) | 56 mm |
Hloubka obalu pásky (K0) | 15,3 mm |
Výška obalu pásky (A0) | 28,4 mm |
Šířka obalu pásky (B0) | 39,06 mm |
Separace obalu pásky (P1) | 36 mm |
Separace otvoru pásky (E) | 1,75 mm |
Separace obalu pásky (F) | 26,2 mm |
Průměr cívky pásky ∅ (A) | 330 mm |
Odpor povrchu | Rs = 109 - 1012 Ω |
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Oznámení o změně produktu |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Schválení | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](LINK/UL_search.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |