Tulajdonságok
Változat | TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC ±10 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: Igen |
Rendelési szám | 2988350000 |
Típus | TRP 24VUC 2CO PB |
GTIN (EAN) | 4099986859159 |
Qty. | 5 Darab |
Mélység | 97,5 mm |
Mélység (coll) | 3,839 inch |
Magasság | 89,4 mm |
Magasság (coll) | 3,52 inch |
Szélesség | 12,8 mm |
Szélesség (coll) | 0,504 inch |
Nettó tömeg | 61 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...60 °C |
Páratartalom | 5 – 85% rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Környezeti hőmérséklet (működési), max. | 60 °C |
Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
Csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
Vezeték típusa |
merev vörösréz vezeték
flexibilis vörösréz vezeték |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Névleges vezérlőfeszültség | 24 V UC ±10 % |
Névleges áram, DC | 16.7 mA |
Névleges teljesítmény | 410 mW |
Állapotjelző | Zöld világítódióda |
Védőáramkör |
Csillapító dióda
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem |
Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage | Nem |
Coil voltage of the replacement relay | 24 V DC |
Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC |
Névleges áram | 8 A |
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0,1 Hz |
Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
Max. kapcsolási feszültség, DC | 250 V |
Bekapcsolási áram | 30 A / 4 s |
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 2000 VA |
DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 192W @ 24V |
Bekapcsolási késleltetés | ≤ 15 ms |
Kikapcsolási késleltetés | ≤ 16 ms |
Védőáramkör, terhelés oldal | Egyenirányító |
Érintkező típusa | 2 Váltóérintkező (AgNi) |
Mechanikai élettartam | 5 x 106 kapcsolási ciklusok |
Üzemi magasság |
≤ 2000 m
tengerszint felett |
Sín | TS 35 |
Ellenőrző gomb elérhető | Igen |
Ellenőrző gomb változata |
Rögzíthető állású tesztgomb
Tesztgomb, mint nyomógomb |
Mechanical switch position indicator | Igen |
Szín | fekete |
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész |
|
Névleges feszültség | 300 V |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Túlfeszültség kategória | III |
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 5,5 mm |
Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 2,5 KVeff / 1 min. |
Type of isolation at input and output | reinforced insulation |
Nyitott érintkező átütési szilárdsága | 1 kVeff / 1 min |
Átütési szilárdság a tartósín felé | 4 kVeff / 1 min. |
Lökőfeszültség | 6 kV (1,2/50 µs) |
Impulse withstand voltage at neighbouring contacts | 4 kV (1,2/50 µs) |
Védelmi osztály | IP20 |
Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |
Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN |
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 9 mm |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 1,5 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0,14 mm² |
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 1,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) | AWG 26 |
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) | AWG 16 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,14 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) | AWG 26 |
Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) | AWG 14 |
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,25 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,25 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm² |
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. | 0,5 mm² |
vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. | 1 mm² |
Kés mérete | 0,4 x 2,0 mm |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [EU Konformitätserklärung / EU declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317592) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_315470) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2988350000) |
User Documentation | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93137) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9,1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |