VPU AC I 3 R 480/10

Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protector de sobretensión, con contacto remoto, TN-C

ID výrobku 2591540000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Humedad

Probabilidad de avería

MTBF

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos nominales UL

Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
Tensión nominal UN
MCOV (L/N-PE)
SCCR
In
Categoría
Temperatura ambiente (funcionamiento), min.
Núm. de certificación (cURus)
MODE
VPR (L-L)
VPR (L-PE)
Tipo de tensión

Datos de conexión mensaje remoto

Longitud de desaislado
Sección de conexión de conductores, rígido, máx.
Sección de conexión de conductores, rígido, mín.
Tipo de conexión

Datos generales

Altitud de funcionamiento
Carril de montaje
Color
Diseño
Grado inflamabilidad según UL 94
Indicación óptica de funcionamiento
Segmento
Tipo de protección
Versión

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión
Grado de polución

Datos nominales IEC / EN

Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ifi
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR
Clase de requisitos según IEC 61643-11
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11
Contacto de aviso
Coordinación de energía (≤10 m)
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE
Corriente de fuga a Un
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE
Corriente de prueba Iimp(10/350 µs) (L-PE)
Fusible de soporte integrado
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE)
Normas
Número de polos
Red de baja tensión
Sobretensión temporal - TOV
Tensión continua máxima, Uc (AC)
Tensión de red
Tensión nominal (AC)
Tiempo de respuesta / tiempo de recuperación
Tipo de tensión
Zona de frecuencia, max.
Zona de frecuencia, min.

Datos de conexión

Longitud de desaislado
Técnica de conexión de conductores
Tipo de conexión
Longitud de desaislado, conexión nominal
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Sección de embornado, conexión nominal
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.

Datos eléctricos

Tipo de tensión

Datos generales

Número de polos
Tipo de protección
Color

Garantía

Período

Indicación importante

Información de producto
Notas

Imágenes del producto

Título de ilustración-02
Dibujo leyenda-02

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0