Caratteristiche
Versione | WM, Segnafili e segnacavi, 2 - 3.5 mm, 17 x 4.8 mm, bianco |
N. d’ordine | 2006350000 |
Tipo | WM 1/6 2.0-3.5 MM WS |
GTIN (EAN) | 4050118390711 |
CPZ | 2.000 Pezzo |
Profondità | 0,5 mm |
Profondità (pollici) | 0,02 inch |
17 mm | |
Altezza (pollici) | 0,669 inch |
Larghezza | 4,8 mm |
Larghezza (pollici) | 0,189 inch |
Peso netto | 0,081 g |
Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
Temperatura d'esercizio continuo, min. | -40 |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 150 |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alogeni | No |
Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C |
Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
Classe d'infiammabilità UL 94 | HB |
Colori | bianco |
Dimensioni del campo di siglatura | 7 x 4.8 mm |
Larghezza | 4,8 mm |
Materiale | poliestere |
stampante compatibile |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Versione | esente da alogeni |
Alogeni | No |
Altezza del campo di testo | 4,8 mm |
Diametro esterno conduttore | 2 - 3.5 mm |
Diametro esterno del conduttore, max. | 3,5 mm |
Diametro esterno del conduttore, min. | 2 mm |
Larghezza del campo di testo | 7 mm |
Sezione di collegamento cavo, max. | 2,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo, min. | 0,75 mm² |
Sezione di collegamento dei conduttori | 0.75 - 2.5 mm² |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65757) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2006350000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2006350000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |