WM 2,5 - 4,0 mm²
No desmontable: WM
Nuestros señalizadores cerrados y no desmontables se colocan sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. El cable se ensarta en las aberturas de ambos extremos antes de colocar los cables correctamente. La tensión inherente del material fija el señalizador en su lugar. Los señalizadores WM están disponibles en cuatro tamaños para secciones de conductor de 0,25 mm² a 16 mm². Cada tamaño incluye tres longitudes de etiqueta y dos colores. Esto proporciona la variedad necesaria para realizar las tareas cotidianas de señalización de conductores en armarios.
Ventajas de MultiMark
Nuestros señalizadores cerrados y no desmontables se colocan sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. El cable se ensarta en las aberturas de ambos extremos antes de colocar los cables correctamente. La tensión inherente del material fija el señalizador en su lugar. Los señalizadores WM están disponibles en cuatro tamaños para secciones de conductor de 0,25 mm² a 16 mm². Cada tamaño incluye tres longitudes de etiqueta y dos colores. Esto proporciona la variedad necesaria para realizar las tareas cotidianas de señalización de conductores en armarios.
Ventajas de MultiMark
- Gama de productos prácticos y compactos
- Impreso y preparado rápidamente
- Identificación fiable de las conexiones
- Características del material excelentes
-
Ürün No.:2006370000Ambalaj birimi:2000 Stück
WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 17 x 6.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:2006450000VPE:2000 Stück
WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 17 x 6.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:2006210000VPE:2000 Stück
WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 23 x 6.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:2006290000VPE:2000 Stück
WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 23 x 6.4 mm, gelb
-
Art.-Nr.:2006050000VPE:2000 Stück
WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 32 x 6.4 mm, weiß
-
Art.-Nr.:2006130000VPE:2000 Stück
WM, Leiter- und Kabelmarkierer, 3.5 - 5 mm, 32 x 6.4 mm, gelb
Ihrem Warenkorb hinzugefügt