WM 2/6
Bez możliwości odczepienia: WM
Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odczepienia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 16 mm². Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
Asortyment kompaktowych, praktycznych produktów
Szybkie zadrukowywanie oraz montaż
Niezawodne identyfikowanie złącz
Doskonałe właściwości materiałowe
Nasze zamykane oznaczniki, bez możliwości odczepienia są mocowane bez potrzeby stosowania narzędzi. Kabel jest po prostu przeprowadzany przez otwory na obu końcach, po czym następuje zamocowanie kabla w odpowiednim miejscu. Naprężenie charakterystyczne dla tego materiału mocuje znacznik pewnie na miejscu. Oznaczniki WM są dostępne w czterech rozmiarach do przewodów o przekroju od 0,25 mm² do 16 mm². Każdy rozmiar jest dostępny w trzech długościach oraz dwóch kolorach. Dzięki temu oferujemy odpowiedni asortyment do standardowego opisywania przewodów w szafach sterowniczych.
Państwa korzyści dzięki MultiMark
-
Nr. produktu:2006370000Jedn. opak.:2000 szt.
WM, Znaczniki kabli i przewodów, 3.5 - 5 mm, 17 x 6.4 mm, biały
-
Nr. produktu:2006450000Jedn. opak.:2000 szt.
WM, Znaczniki kabli i przewodów, 3.5 - 5 mm, 17 x 6.4 mm, żółty
Added to Your Shopping Cart