Egenskaper
Utförande | Överkoppling (plint), instucken, vit, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm |
Art.nr. | 2831850000 |
Typ | ZQV 4N/7 WT |
GTIN (EAN) | 4064675417088 |
Förp. | 20 items |
Djup | 28 mm |
Byggdjup (tum) | 1,102 inch |
Höjd | 2,8 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,11 inch |
Bredd | 16 mm |
Byggbredd (tum) | 0,63 inch |
Nettovikt | 5,1 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Omgivningstemperatur | -5 °C…40 °C |
Drifttemperatur | -60 °C...130 °C |
Varaktig driftstemperatur, min. | −60 °C |
Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Material | Wemid |
Färgkod | vit |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
explosionstestat utförande | Ja |
Montagesätt | instucken |
Märkström flerpolig | 32 A |
Typ | Överkoppling |
Delning i mm (P) | 6,1 mm |
Antal poler | 3 |
Märkspänning | 400 V |
Märkström | 32 A |
Produktinformation | Av stabilitets- och temperaturskäl går det endast att koppla ur 60 % av kontaktelement Om överkopplingar används minskar märkspänningen till 400 VSpänningen minskas till 25 V om överkopplingar för kapning med jämna skärkanter används |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249803) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2831850000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2831850000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2831850000&norm=0) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:2892680000VPE:50 items
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
-
Produkt-ID:2892650000VPE:50 items
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
-
Produkt-ID:2892660000VPE:50 items
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
-
Produkt-ID:2892670000VPE:50 items
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
-
Produkt-ID:3019280000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2892740000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892810000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2892770000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892760000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:3019240000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:3019260000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:3018940000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892800000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892750000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892780000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892790000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:3018840000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2892820000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2893720000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:3019360000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3
-
Produkt-ID:2893730000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3
-
Produkt-ID:3019300000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkblå, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2893690000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:3019340000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2893710000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2893700000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2893740000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3
-
Produkt-ID:3019320000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkblå, 4 mm², 28 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2
-
Produkt-ID:2847790000VPE:50 items
Flervånings-radplint, PUSH IN, mörkbeige, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
-
Produkt-ID:2847810000VPE:50 items
Multi-tier-skyddsledarplint, PUSH IN, grön/gul, 4 mm², 800 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, V-0, Wemid
-
Produkt-ID:2941440000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, SNAP IN, orange, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2941420000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, SNAP IN, mörkbeige, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2941430000VPE:50 items
Frånskiljbar mätplint, SNAP IN, blå, 4 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
-
Produkt-ID:2941470000VPE:50 items
Grundläggande plint för komponentstickpropp, SNAP IN, 500, 20, 2
-
Produkt-ID:2941510000VPE:50 items
Säkringsplint, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2941500000VPE:50 items
Säkringsplint, SNAP IN, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893880000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893850000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894020000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893980000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893900000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894050000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2894030000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894040000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893960000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893970000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894100000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2894130000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2893870000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893990000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894060000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2893890000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894010000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893920000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894000000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894070000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2894140000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2893860000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893950000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893910000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893940000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894090000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2894110000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2893930000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2894120000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2894080000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35
-
Produkt-ID:2893110000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893210000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892920000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893010000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892970000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893090000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893040000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893160000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893070000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893000000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892910000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893170000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892980000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892990000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893190000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892900000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893180000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893050000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893020000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893150000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892960000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892930000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893080000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893200000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893130000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893120000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2892950000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2893140000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2, TS 35
-
Produkt-ID:2893030000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892940000VPE:50 items
Säkringsplint, Skruvanslutning, svart, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
-
Produkt-ID:2892690000VPE:50 items
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 3
-
Produkt-ID:2892700000VPE:50 items
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Antal anslutningar: 3
-
Produkt-ID:3019380000VPE:50 items
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-0
-
Produkt-ID:3019400000VPE:50 items
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 500 V, Antal anslutningar: 5, Antal våningar: 3, TS 35, V-0