遮断増幅器と測定用トランスデューサ
4~20 mA(アクティブ/パッシブ)または 0~10 V などの幅広い入力信号、機能、および信号出力を備えた当社の測定用トランスデューサは、最大限の柔軟性を提供し、既存のシステムに簡単に組み込むことができます。
-
商品番号:2044840000販売単位:1 items
電流測定用トランデューサ, 入力 : 0…5/10 A, 出力 : 0(4)-20 mA, 0-10 V, リレー
-
商品番号:1510240000販売単位:1 items
電流測定用トランデューサ, 入力 : 0…5/10 A, 出力 : 0(4)-20 mA, 0-10 V, リレー
-
商品番号:1510420000販売単位:1 items
電流測定用トランデューサ, 入力 : 0…40/50/60 A, 出力 : 0(4)-20 mA, 0-10 V, リレー
-
商品番号:1510370000販売単位:1 items
ACT20Cステーション用ゲートウェイ, 設定可能, Modbus TCP/IP, 電源電圧を鉄道母線に分配します
-
-
商品番号:1335140000販売単位:1 items
取付レールバスシステム, サンプルセット, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M, 幅: 25.1 mm
-
商品番号:8000110028販売単位:1 items
電圧モニタリング, 入力 : 0...10 V DC x 8個, 出力 : Modbus RTU x 1個, 電源電圧: 24 V DC ± 10 %
-
商品番号:8965430000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 1チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:2456140000Obalová jednotka:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 1チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:8965440000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 2チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:2456150000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®, 2チャネル, 外部入力: 4~20 mA, 安全出力: 4~20mA
-
商品番号:8965450000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®の透明性, 1チャネル, 安全入力: 4~20mA, 外部出力: 4~20 mA
-
商品番号:2456160000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®の透明性, 1チャネル, 安全入力: 4~20mA, 外部出力: 4~20 mA
-
商品番号:8965460000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®の透明性, 2チャネル, 安全入力: 4~20mA, 外部出力: 4~20 mA
-
商品番号:2456170000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, HART®の透明性, 2チャネル, 安全入力: 4~20mA, 外部出力: 4~20 mA
-
商品番号:8965470000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 0-20 mA, EX, 出力 : 0(4)-20 mA, 安全, 4-20 mA
-
商品番号:2456180000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 4-20 mA, EX, 出力 : 4-20 mA, 安全
-
商品番号:8965480000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 4-20 mA, EX, 出力 : 4-20 mA, 安全
-
商品番号:2456190000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 外部入力: I,ϑ, 安全出力: 4~20mA, 2チャネル, 入力 : 温度, 4-20 mA, EX, 出力 : 4-20 mA, 安全
-
商品番号:8965350000販売単位:1 items
EX周波数信号絶縁トランス, 1チャネル, 外部入力:NAMURセンサ/スイッチ, 安全出力:リレー、NC接点