Serie SubstationLine
La SubstationLine comprende switch Ethernet a norma IEC 61850-3 e IEEE 1613, rendendoli sufficientemente robusti per il funzionamento in ambienti difficili. La famiglia comprende varianti per il montaggio su rotaie DIN e su rack da 19”.
Tutti i prodotti hanno una alimentazione elettrica ridondante per garantire affidabilità in ambienti critici. La nuova famiglia spazia dai prodotti gestiti Fast Ethernet ai prodotti 10 Gigabit Ethernet con tutte le funzioni necessarie per operare secondo i requisiti degli switch più esigenti.
• Varianti guida DIN e rack 19”
• Conformità a IEC 61850-3 e IEEE 1613
• Supporto PRP/HSR in conformità alla clausola 4/clausola 5 della norma IEC 62439-3
• Server MMS basato sul modello di ponte definito nella norma IEC 61850-90-4
• Moduli di alimentazione ridondanti in tutti i modelli
• Ampio intervallo della temperatura di esercizio da -40°C a 85°C
• Versione switch modulare con elevata flessibilità in numero e tipologia di porte
• Interfacce Fast/Gigabit/10-Gigabit
• Modelli di livello 3 per il routing supportato dall’hardware tra un massimo di 28 subnet IP
-
N. articolo:2778950000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2778960000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2778970000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2778980000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2778990000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779000000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779010000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779020000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
-
ID výrobku:2875580000Obalová jednotka:1 Pezzo
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2875590000Confezione:1 Pezzo
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" montaggio su rack, managed, Fast/Gigabit/10-Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, bassa tensione, Numero di porte: fino a 28 (a seconda dei moduli di interfaccia dei supporti utilizzati), IP30, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2985050000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779210000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet, Numero di porte: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
-
N. articolo:2779200000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779220000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Gigabit Ethernet/10 Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -40 °C...60 °C
-
N. articolo:2779170000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779160000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779190000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779180000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779140000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2779150000Confezione:1 Pezzo
Modulo di interfaccia multimediale per switch modulare, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C