BVF 7.62HP / BCF 3.81 180 SP - Contacto de placa de circuitos impresos
Conector hembra de 180° con contactos de alimentación y datos, conexión de conductor PUSH IN y paso de 7,62.
Cumple los requisitos de la norma IEC 61800-5-1 y la norma UL 1059 ClassC 600 V para el contacto de alimentación.
La conexión de apantallamiento se fija con resistencia a las vibraciones al área de contacto de la placa de circuitos impresos directamente en el proceso de conexión.
Cumple los requisitos de la norma IEC 61800-5-1 y la norma UL 1059 ClassC 600 V para el contacto de alimentación.
La brida intermedia con interbloqueo automático reduce el espacio necesario en un ancho de paso en comparación con las soluciones convencionales. Disponibilidad opcional con tornillos de sujeción adicionales.
Conexión con apantallado enchufable prefabricada incluida para el apantallado de grandes áreas en su aplicación.La conexión de apantallamiento se fija con resistencia a las vibraciones al área de contacto de la placa de circuitos impresos directamente en el proceso de conexión.
-
N.º de artículo:2614040000Unidad de embalaje:24 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 7.62 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, PUSH IN sin actuador, Sección de embornado, máx. : 10 mm², Caja
Added to Your Shopping Cart