BVF 7.62 HP/BCF 3.81 180 SP – PCB 接地
7.62 ピッチのプッシュイン接続技術のエネルギーおよびシグナル接続搭載 180° メス側プラグ。
IEC 61800-5-1 の要件を満たし、エネルギー接点 UL 1059 Class C 600 V を満たしています。
プラグインプロセス自体の間に直接、シールド接続は PCB 接触範囲に防振で取り付けられます。
IEC 61800-5-1 の要件を満たし、エネルギー接点 UL 1059 Class C 600 V を満たしています。
自動インターロック付属の自己保持型ミドルフランジは、従来のソリューションに比べて 1 ピッチ幅のスペース削減を実現しました。追加の取り付けネジを使用することもできます。
アプリケーションの広範囲な遮蔽に対応する、組立済差し込み式シールド接続が含まれます。プラグインプロセス自体の間に直接、シールド接続は PCB 接触範囲に防振で取り付けられます。