MICROOPTO
Relés de estado sólido compactos y potentes en formato de regleta de bornes
El ahorro de espacio en el cuadro es cada vez más importante y requiere componentes cada vez más compactos. Con los compactos y potentes relés de estado sólido MICROOPTO, te beneficiarás de nuestras décadas de experiencia en fabricación
de productos en formato de regleta de bornes La familia MICROOPTO incluye relés de estado sólido de alta calidad para la resolución de problemas específicos de la aplicación y ofrece un alto rendimiento en una anchura de solo 6,1 mm. La amplia gama de accesorios, desde conexiones transversales hasta soluciones de señalización integrales, por lo que resulta especialmente versátil. Gracias a las homologaciones internacionales, se pueden utilizar en todo el mundo. El circuito de protección integrado para entradas y salidas garantiza un funcionamiento fiable. La amplia variedad de productos MICROOPTO incluye una gama de soluciones para cargas especiales. Por ejemplo, para cargas inductivas de un hasta 10 A a 24 V CC o para cargas de hasta 300 V. Además, existen soluciones para desacoplar entradas y salidas TTL de 5 V, para frecuencias de hasta 550 kHz, así como la versión de un solo contacto conmutado para invertir señales.
El ahorro de espacio en el cuadro es cada vez más importante y requiere componentes cada vez más compactos. Con los compactos y potentes relés de estado sólido MICROOPTO, te beneficiarás de nuestras décadas de experiencia en fabricación
de productos en formato de regleta de bornes La familia MICROOPTO incluye relés de estado sólido de alta calidad para la resolución de problemas específicos de la aplicación y ofrece un alto rendimiento en una anchura de solo 6,1 mm. La amplia gama de accesorios, desde conexiones transversales hasta soluciones de señalización integrales, por lo que resulta especialmente versátil. Gracias a las homologaciones internacionales, se pueden utilizar en todo el mundo. El circuito de protección integrado para entradas y salidas garantiza un funcionamiento fiable. La amplia variedad de productos MICROOPTO incluye una gama de soluciones para cargas especiales. Por ejemplo, para cargas inductivas de un hasta 10 A a 24 V CC o para cargas de hasta 300 V. Además, existen soluciones para desacoplar entradas y salidas TTL de 5 V, para frecuencias de hasta 550 kHz, así como la versión de un solo contacto conmutado para invertir señales.
-
N.º de artículo:8937920000Unidad de embalaje:1 Pieza
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V TTL , Tensión nominal de conexión: 24 VDC ±20%, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8937930000Unidad de embalaje:1 Pieza
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC...28 V DC , Tensión nominal de conexión: 5 V TTL, Intensidad permanente: 50 mA, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8973450000Unidad de embalaje:1 Pieza
MICROOPTO, Borne de paso, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8973460000Unidad de embalaje:1 Pieza
MICROOPTO, Módulo de alimentación, Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:8937990000Unidad de embalaje:1 Pieza
MICROOPTO, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC...28 V DC , Tensión nominal de conexión: 19.6…28.8 V DC, Intensidad permanente: 50 mA, Conexión brida-tornillo
Added to Your Shopping Cart