TERMSERIES
A TERMSERIES relémodulok és szilárdtest-relék valóban a kiterjedt Klippon® Relay termékválaszték mindentudói. A dugaszolható modulok számos változatban kaphatók, és gyorsan, egyszerűen cserélhetők – ideálisan használhatók moduláris rendszerekben. Nagy, megvilágított kioldókarjuk állapotjelző LED-ként is szolgál, és ez tartja a jelölőket is, ezért nagyban megkönnyíti a karbantartást. A TERMSERIES termékek különösen helytakarékosak és 6,4 mm-es szélességtől kaphatók. Sokoldalúságuk mellett fő jellemzőjük a tartozékok széles választéka és a korlátlan keresztösszekötési lehetőség.
- 1 és 2 váltóérintkező, 1 záróérintkező
- Bemeneti feszültség 5 V DC és 12 V DC, színes jelölésekkel: DC: kék
- A kiváló minőségű kialakításnak és az éles szélek hiányának köszönhetően a szerelés közben nincs sérülésveszély
- Elválasztólapok az optikai leválasztáshoz és a szigetelés megerősítéséhez
-
Tuotteen tunnus:2614830000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2618180000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1122740000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1122750000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1122860000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1122870000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2614820000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2617860000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2152860000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2152880000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2152870000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2152890000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2618060000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2618120000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1122980000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1122990000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1123100000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:1123110000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi aranyozott, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 6 A, Húzórugós csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2614840000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 5 V DC ±20 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No
-
Tuotteen tunnus:2618550000VPE:10 Darab
TERMSERIES, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12 V DC ±20 %, Folytonos áram: 8 A, PUSH IN, Ellenőrző gomb elérhető: No