センサーの絶縁
センサー信号をフィールドから確実に減結合するため、省スペース仕様で高速切り替えが可能なカップリング要素が必要です。センサーの隔離のための特殊ソリッドステートリレー、センサー信号の切り替え時に通常発生する弱い電流と電圧を確実に切り替える金メッキ接点搭載のリレーモジュールを提供します。
センサー絶縁対応のソリッドステートリレー (TERMOPTO および タームシリーズ)
センサーの絶縁では通常、切り替え回数が多いため、ソリッドステートリレーの使用は理にかなっています。それらは機械的な損耗がないため、長期的に確実に機能します。当社のソリッドステートリレーは非常に小型で、適切なアクセサリによって迅速な設置が可能です。タームシリーズのインターフェースアダプターを、組立済ケーブルと組み合わせて使用することで、配線時間をさらに短縮することができます。
金メッキ接続器付属電気機械式継電器 (タームシリーズ)
長い間隔で低電力(< 30 V/10 mA)でしかセンサーの絶縁を行わないアプリケーションでは、接点に酸化膜が形成されることがあります。これは通常、制御入力や PLC システムに信号を転送するアプリケーションで発生します。低負荷のため、切り替え時に酸化膜を除去する接点での光アーク放電が十分でありません。従って、耐酸化性の金接点付属のリレーモジュールを使用します。
-
商品番号:2663020000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618110000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618160000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618060000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618120000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618170000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 48 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618070000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 60 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618030000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 120 V AC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618080000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 120 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2617950000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 230 V AC ±10 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:2618210000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 230 V UC ±10%, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
商品番号:1122980000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:2662860000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24…230 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1122990000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1123000000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1123010000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 24 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1123020000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 48 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1123030000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 60 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1123070000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 120 V AC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
商品番号:1123040000販売単位:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 120 V UC ±10 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No