Sensor-Isolierung
Um Sensorsignale aus dem Feld zuverlässig zu entkoppeln, werden platzsparende und schnell schaltende Koppelelemente benötigt. Wir bieten Ihnen spezielle Halbleiterrelais zur Sensorentkopplung sowie Koppelrelais mit vergoldeten Kontakten zum zuverlässigen Schalten kleiner Ströme und Spannungen, wie sie typischerweise beim Schalten von Sensorsignalen auftreten.
Halbleiterrelais zur Sensorentkopplung (TERMOPTO und TERMSERIES)
Die oft hohe Zahl an Schaltzyklen bei der Sensorentkopplung macht den Einsatz von Halbleiterrelais sinnvoll. Sie haben keinen mechanischen Verschleiß und arbeiten dadurch langfristig zuverlässig. Unsere Halbleiterrelais sind besonders kompakt und ermöglichen dank des passenden Zubehörs eine schnelle Installation. Durch den Einsatz von TERMSERIES Interfaceadaptern in Verbindung mit vorkonfektionierten Leitungen lässt sich die Verdrahtungszeit zusätzlich reduzieren.
Elektromechanische Relais mit Goldkontakten (TERMSERIES)
In Applikationen, bei denen die Sensorentkopplung nur in größeren Zeitabständen und mit kleinen Leistungen (< 30 V/10 mA) erfolgt, können Oxidschichten auf den Kontakten entstehen. Meist geschieht dies bei Anwendungen, in denen Signale an Steuereingänge oder SPS-Systeme weitergeleitet werden. Durch die geringen Lasten entsteht an den Kontakten kein ausreichender Lichtbogen, um die Oxidschicht beim Schalten zu entfernen. Deshalb werden Koppelrelais mit oxidationsresistenten Goldkontakten eingesetzt.
-
Art.-Nr.:2773750000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773610000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24...230 V UC , Nennschaltspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773520000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12...60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773630000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773710000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 0,1 A, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773590000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773550000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773570000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 220 V DC , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773510000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 110 V DC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773670000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773530000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 12...60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773620000VPE:10 Stück
Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24...230 V UC , Nennschaltspannung: 0…48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2773720000VPE:10 Stück
TERMSERIES-compact, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, PUSH IN
-
Art.-Nr.:2663020000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2618110000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2618160000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2618060000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2618120000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2618170000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2618070000VPE:10 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein