PoE eszközök
Energia és adatátvitel egyetlen kábelen: Az IEEE 802.3af, IEEE 802.3at és IEEE 802.3bt szabványok támogatásának köszönhetően PoE eszközeink egyetlen Ethernet kábelen keresztül biztosítják a tápellátást és az adatátvitelt is. Ez csökkenti a telepítési ráfordítást, mérsékli a kábelezési költségeket, és rugalmasabb készülékelhelyezést tesz lehetővé.
Rugalmas hálózatbővítés: Az egyszerű plug-and-play működésű, nem menedzselt PoE kapcsolóktól kezdve a fejlett funkciókkal – például VLAN, QoS és portfelügyelet – rendelkező menedzselt PoE kapcsolókig portfóliónk a legkülönfélébb hálózati igényekhez kínál megfelelő megoldást.
Megbízható tápellátás: Az intelligens energiamenedzsment és a nagy teljesítményű PoE teljesítménykeret stabil és hatékony tápellátást biztosít a csatlakoztatott készülékek számára. A robusztus, ipari szintű szerkezeti kialakítás megbízható üzemelést garantál még a legnagyobb igénybevételt jelentő környezetben is.
-
Cikkszám:3174750000Csomagolási egység:1 Darab
PoE beiktató, Gigabit Ethernet, Portok száma: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682440000Csomagolási egység:1 Darab
PoE beiktató, Gigabit Ethernet, Portok száma: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908200000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908210000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:1504320000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
-
Cikkszám:1504340000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:1241380000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -10 °C...60 °C
-
Cikkszám:1286920000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 2 * RJ45 10/100 BaseT(X), 4 * RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682390000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682430000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682380000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2908220000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682400000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
Cikkszám:2908230000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682420000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:2682410000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, nem konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:3109760000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:3109770000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Cikkszám:3109780000Csomagolási egység:1 Darab
Hálózati switch, 19”-os rackbe szerelhető, konfigurálható PoE, Gigabit Ethernet, Portok száma: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C