TERMSERIES-compact
För att uppnå maximal maskin- och systemtillgänglighet måste många reläer också fungera tillförlitligt i miljöer med starka vibrationer. Dessutom krävs kompakta moduler för platta styrskåp. TERMSERIES-compact uppfyller båda kraven. De nya, ultrakompakta kompletta modulerna kompletterar TERMSERIES-familjen. Deras reläer är integrerade, vilket gör dem särskilt vibrationssäkra. Tack vare den smala och framför allt platta designen kan de installeras var som helst. Och eftersom de har samma konturer som de beprövade TERMSERIES kan alla tillbehör i serien användas – till exempel för tvärförbindelser På detta sätt kan omfattande helhetslösningar förverkligas med 100 % funktionstestade relämoduler.
• 100 % vibrationssäkert tack vare den slutna konstruktionen
• 1 CO-kontakt, 1 NO-kontakt
• Unik flerspänningsingång från 12 till 60 V UC och 24 till 230 V UC
• Inmatningsspänningar från 5 V DC till 230 V UC med färgmarkering: AC: röd, DC: blå, UC: vit
• Särskilt manipuleringssäkert tack vare fast installerade reläer
• Sektionsplattor för optisk separering och förstärkning av isoleringen
-
Produkt-ID:2773770000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 12...60 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773860000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2774030000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773890000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773970000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773800000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
ID výrobku:2773830000Pakningsenhed:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773880000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 2, x 1 växlande kontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2774050000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 2, x 1 växlande kontakt AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773960000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 2, x 1 växlande kontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773990000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 2, x 1 växlande kontakt AgNi, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773820000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 2, x 1 växlande kontakt AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773850000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 2, x 1 växlande kontakt AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±5 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773780000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, 1 slutande kontakt, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 12...60 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773870000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, 1 slutande kontakt, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2774040000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773920000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773980000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773810000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej
-
Produkt-ID:2773840000VPE:10 items
TERMSERIES-kompakt, Relämodul, Antal kontakter: 1, Slutande AgNi, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej