con disipador térmico
- Circuito de carga: monofásico de 12 a 275 V CA / 25 A o de 24 a 510 V CA / 35 A
- Interruptor de tensión nula o conmutación instantánea
- Listo para usar: encajar, conectar ¡y listo!
- Conexiones sin desgaste y sin ruido
- Alta intensidad de corriente de pico admisible (I²t) de hasta 6000 A²s (10 ms)
- Módulo de control de corriente enchufable
-
-
N.º de artículo:1406200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Conexión brida-tornillo
-
N.º de artículo:1406220000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 160...240 V AC/DC , Tensión nominal de conexión: 12...275 V AC, Intensidad permanente: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
-
N.º de artículo:2531050000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
-
N.º de artículo:1406210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Power Solid-State Relais, Contactor de estado sólido, Tensión de mando nominal: 3.5…32 V DC , Tensión nominal de conexión: 24…510 V AC, Intensidad permanente: 23 A (AC51) a 40 °C, 12 A (AC 53)