Przekaźniki Power Solid-State
Ze względu na wysoką odporność na wstrząsy i wibracje, wysoki prąd przełączania oraz opcjonalną możliwość prostego zastosowania bezpiecznika, nasze przekaźniki półprzewodnikowe mocy znacznie przewyższają wszelkie przekaźniki elektromagnetyczne, w szczególności w przypadku ich stosowania w technice procesowej. Kompaktowe moduły wyróżniają się niskim zapotrzebowaniem na energię, krótkim czasem
reakcji i bezgłośną pracą. Wersja z wbudowaną funkcją monitorowania prądu umożliwia monitorowanie prądów przełączania nawet pięciu obciążeń połączonych równolegle. Nasze nowe przekaźniki półprzewodnikowe idealnie nadają się do wielu
różnorodnych zadań: przełączania grzejników rurowych i promienników podczerwieni lub stałego monitorowania prądu.
-
Nr. produktu:2986900000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 4…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 30 A
-
Nr. produktu:2986890000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3...32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…230 V AC +10% -15%, prąd trwały: 20 A
-
Nr. produktu:2986920000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 4…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 30 A
-
Nr. produktu:2986930000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 4.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 20.4…1000 V DC (IEC), prąd trwały: 15 A
-
Nr. produktu:2986910000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 20 A