Uscita AC monofase
Commutare elevati carichi AC fino a 30 A in modo totalmente esente da usura, affidabile e silenzioso.
• Circuito di carico monofase: 24…230 V AC / 20 A, 42…600 V AC / 30 A o 24…1000 V DC / 15 A
• Design compatto con una larghezza a partire da 17,8 mm
• La versione opzionale con controllo della corrente integrato consente il monitoraggio della corrente
• Pronto per l’uso con dissipatore di calore integrato e base per binario di montaggio per il montaggio su guida DIN TS35
• Protezione contro cortocircuiti con interruttori possibili
• Adatto per aletta ad anello per collegamenti in uscita
• Circuito di carico monofase: 24…230 V AC / 20 A, 42…600 V AC / 30 A o 24…1000 V DC / 15 A
• Design compatto con una larghezza a partire da 17,8 mm
• La versione opzionale con controllo della corrente integrato consente il monitoraggio della corrente
• Pronto per l’uso con dissipatore di calore integrato e base per binario di montaggio per il montaggio su guida DIN TS35
• Protezione contro cortocircuiti con interruttori possibili
• Adatto per aletta ad anello per collegamenti in uscita
-
ID výrobku:2986890000Obalová jednotka:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3...32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…230 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 20 A
-
ID výrobku:2986900000Obalová jednotka:1 Pezzo
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 4…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Corrente permanente: 30 A
Added to Your Shopping Cart