PSSR 3상
최대 600 V AC, 20 A의 높은 3상 AC 부하를 신뢰성 있게, 완전히 무마모, 무소음으로 스위칭.
- 부하 회로 3상: 42…600 V AC / 20 A
- 폭 54 mm 부터 컴팩트한 디자인
- 내장 히트 싱크 DIN 레일 TS35에 마운팅하기 위한 마운팅 레일 베이스로 사용 준비 완료
- 회로 차단기를 사용한 단락 보호 가능
- 출력 결선, 링 러그 적합
-
항목 번호:2986910000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 5…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 42…600 V AC +10% -15%, 연속 전류: 20 A
-
항목 번호:8952130000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 8~30 V DC / 10~30 V AC , 정격 스위칭 전압: 24…520 V AC, 연속 전류: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), 스크류 결선
Added to Your Shopping Cart