TERMOPTO
W przypadku wielu aplikacji, istotnym jest zapewnienie pełnej niezawodności i stabilności izolacji potencjału oraz regulacji sygnału. W miejsce podlegających zużyciu elementów elektromechanicznych, coraz częściej stosowane są nie wymagające konserwacji, przekaźniki półprzewodnikowe ze zintegrowaną izolacją potencjału. Przekaźniki półprzewodnikowe TERMOPTO w formacie bloku styków to idealne rozwiązanie do prostego i niezawodnego rozdzielania sygnałów cyfrowych. Oprócz bardzo kompaktowej konstrukcji, wyróżniają się systemem złącz PUSH-IN, możliwością podłączenia złącz krzyżowych oraz optymalnym stosunkiem parametrów do ceny. Przekaźniki półprzewodnikowe TERMOPTO umożliwiają oszczędność przestrzeni montażowej panelu, zmniejszają koszty serwisowania i znacznie zwiększają sprawność produkcyjną instalacji. Zmniejszenie stopnia skomplikowania wymaganych akcesoriów możliwe jest poprzez zastosowanie elementów należących do oferty firmy Weidmüller, od złączy krzyżowych, po znaczniki.
-
Nr. produktu:8950760000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950770000VPE:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950780000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:8950700000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:8950710000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:8950720000Jedn. opak.:10 szt.
TERMOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 5...48 V DC, prąd trwały: 0,1 A, złącze śrubowe