위험 지역용 케이블 글랜드 - Ex
황동 및 플라스틱 소재 케이블 글랜드는최신 ATEX(EN 60079-0/1/7/11 및 EN 61241-0/1) 및IECEx(IEC 60079-0/1/7) 표준에 따른 승인을 획득했습니다. 버전에 따라 케이블 글랜드는 편조 및 차폐 외피, 리드 외장 외피 및 단일 와이어 강화, 금속막 외피 케이블 및 M12 ~ M75 크기 와이어의 간편한 결선을 가능하게 합니다.
Латунные кабельные вводы Ex e
Кабельные вводы Ex e/d - A2L
Кабельные вводы Ex e/d - A2LC
Кабельные вводы Ex e/d - E1W
Kabelové průchodky Ex e/d - E1XZ
Plastic cable glands - Ex e with 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 4 Joule
Plastic cable glands - Ex i with 7 Joule
Plastic cable glands - Ex i with 4 Joule
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - A2LCS
Presse-étoupes en acier inox Ex e/d - E1WS
Rozsdamentes acél tömszelencék, Ex e/d – E1XZS
-
№ продукта:1460070000Упаковочная единица:20 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460040000Упаковочная единица:50 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460050000Упаковочная единица:50 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460080000Упаковочная единица:20 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1460090000Упаковочная единица:10 Штука
VG Ex MS (латунный кабельный ввод Ex), Кабельный ввод, прямой, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Латунь никелированная
-
№ продукта:1187010000Упаковочная единица:24 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1187020000Упаковочная единица:12 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1187000000Упаковочная единица:24 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186990000Упаковочная единица:24 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1187040000Упаковочная единица:9 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1187030000Упаковочная единица:12 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1187150000Упаковочная единица:9 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186890000Упаковочная единица:24 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186880000Упаковочная единица:24 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186950000Упаковочная единица:6 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186940000Упаковочная единица:6 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186900000Упаковочная единица:24 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186920000Упаковочная единица:12 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186910000Упаковочная единица:12 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:1186930000Упаковочная единица:9 Штука
A2L (Klippon, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Латунь никелированная